Sistema de lectura/escritura todo en uno de RFID para Profinet

Sistema de lectura/escritura todo en uno de RFID para Profinet

solución todo en uno con interfaz Ethernet/IP

Procesador, antena y switch combinados en una carcasa compacta

Balluff se complace en anunciar la presentación de un sistema de lectura/escritura todo en uno para Profinet. El diseño de la robusta carcasa, que ocupa poco espacio, elimina la maraña de tendidos de cables que vuelven al gabinete de control. Este sistema puede funcionar con una conexión directa al PLC o pueden conectarse múltiples cabezas en cadena radial con una única conexión Ethernet que vuelve al PLC. “El valor real de los integradores de automatización es el costo por punto de lectura, que se puede reducir considerablemente”, afirma Wolfgang Kratzenberg, Gerente de Comercialización de Productos para Identificación Industrial, “especialmente en situaciones en las que se necesitan solo uno o dos puntos de lectura”.

Diseñado para soportar las condiciones de entornos de fabricación rigurosos, el sistema todo en uno cuenta con una carcasa de metal con clasificación IP67 y LED altamente visibles. Los conectores y cables M12 estándar son usados en conexiones de alimentación y Ethernet. Además, puede leer y escribir grandes cantidades de datos de tags con gran rapidez, incluidos tags montados directamente sobre metal.

El sistema combinado proporciona una solución altamente escalable para aumentar la visibilidad en la planta. Esta arquitectura simplificada elimina los gastos innecesarios en equipo, con lo cual el retorno sobre la inversión es más rápido. Kratzenberg agrega: “A medida que se agregan a la producción nuevas islas de automatización, este sistema puede expandirse un lector por vez, sin incurrir en el costo de un procesador y cabezas adicionales, y así reducir el costo total por punto de lectura”.