Parada de emergencia de Balluff para seguridad por IO-Link

Parada de emergencia de Balluff para seguridad por IO-Link

parada de emergencia

En una carcasa compacta y con una fácil conexión al concentrador de E/S de seguridad por IO-Link de Balluff.

Balluff ha agregado un dispositivo de parada de emergencia (E-Stop) para ampliar aún más la cartera de productos de seguridad. El dispositivo de parada de emergencia E-Stop de Balluff se conecta de manera directa, fácil y económica al módulo “Safety Over IO-Link” de Balluff o a cualquier controlador de seguridad mediante conectores M12 estándares, lo cual elimina las terminaciones y reduce la incidencia de los errores de cableado.

“Estos dispositivos se utilizan en una serie de industrias, desde la automotriz hasta el empaquetado”, comenta Shishir Rege, Gerente de Comercialización de Seguridad de Balluff Inc. "y las paradas de emergencia son un componente central del diseño de casi cualquier máquina y evaluación de riesgo de seguridad”.

La función de parada de emergencia es una medida de protección complementaria y siempre debe estar disponible para cualquier equipo automatizado. El interruptor de parada de emergencia E-Stop inicia un comando de parada inmediato y puede usarse para cumplir funciones de protección personal. Se dispone de un adaptador que permite que este dispositivo se encadene fácilmente en forma de margarita a múltiples puntos de parada de emergencia en una misma máquina. Este interruptor de parada de emergencia E-Stop cuenta con un conector “para enchufar y usar” con el concentrador “Safety Over IO-Link” de Balluff, para crear una solución de seguridad simple, flexible y modular. Rege continúa explicando que “el costo total de propiedad de las instalaciones de paradas de emergencia se reduce con este nuevo dispositivo, ya que se simplifica el cableado, se reduce la mano de obra de ensamblaje y se facilita la resolución de problemas”.