El servidor web de Balluff en el maestro IO-Link simplifica la integración de dispositivos

El servidor web de Balluff en el maestro IO-Link simplifica la integración de dispositivos

Configure, monitoree y resuelva los problemas de los dispositivos IO-Link fácilmente, con el servidor web de Balluff

La cartera de maestros IO-Link de Balluff, líder en el mercado, recibe un refuerzo de potencia con la funcionalidad de servidor web integrado mejorada, que facilita la integración de los dispositivos IO-Link. El servidor web tiene muchas características, y no solo admite la configuración de direcciones IP y el monitoreo de redes, sino que tiene la capacidad de configurar, parametrizar y monitorear los dispositivos IO-Link y proporcionar información de diagnóstico.

El servidor web usas archivos IODD (Descripción del dispositivo IO-Link) que están incluidos con cada dispositivo IO-Link para mostrar, editar y actualizar los parámetros de los dispositivos en formato legible para humanos.

"El servidor web de Balluff ha contado con la capacidad de configuración de IO-Link durante mucho tiempo. Antes de la integración de la configuración basada en archivos IODD en el servidor web, el proceso de configuración de dispositivos IO-Link era engorroso. Los clientes tenían que encontrar los manuales de los dispositivos, buscar los códigos y argumentos hexadecimales del parámetro y configurar cada parámetro en forma individual, o bien usar bloques funcionales e instrucciones Add-On", dijo Shishir Rege, una leyenda de la comercialización de IO-Link en Balluff. "En la actualidad, con los maestros IO-Link de Balluff, configurar, monitorear y resolver problemas de los dispositivos IO-Link de cualquier fabricante es muy fácil; ahora, realmente es plug-and-play", agregó.

La funcionalidad ampliada del servidor web ya está disponible en todos los maestros IO-Link de Balluff para los protocolos de red EtherNet/IP, PROFINET y EtherCAT. La capacidad adicional elimina la necesidad de contar con un software o herramientas por separado para configurar los dispositivos IO-Link.