Sensores inductivos BES Q40 básicos

Sensores inductivos BES Q40 básicos

Sensor económico para aplicaciones de automatización

Balluff lanza los sensores inductivos BES Q40 básicos. Los nuevos sensores BES Q40 proporcionan soluciones económicas para las aplicaciones con un factor de forma compacto y común. Con la incorporación del BES Q40 básico, Balluff amplía su sólida línea de sensores cúbicos de 40 x 40 más allá de las versiones Factor 1, alcance extendido y con recubrimiento cerámico. Diseñada para aplicaciones generales de automatización de fábricas, la nueva oferta proporciona dos superficies de detección activa flexibles con 20 mm de distancia operativa y con capacidad de montaje empotrado.

“Este sensor funcionaría bien en casi cualquier aplicación tradicional de automatización de fábricas”, afirma Shawn Day, Gerente de Comercialización de Productos de Detección de Objetos, “y una aplicación común suelen ser los transportadores y la manipulación en la fabricación automotriz”. Los nuevos sensores inductivos BES Q40 básicos cuentan con 2 metros de longitud de cable, polaridad de salida PNP normalmente abierta y una compacta carcasa de tipo en bloque de 40 mm por 40 mm para ubicaciones de montaje compactas. El BES Q40 ofrece las siguientes características adicionales:

  • Seleccione si desea que el área de detección activa esté en el frente o en un lado del sensor, según el número de pieza, para una instalación flexible.
  • IP 67 para entornos polvorientos y mojados
  • Eléctricas: Salida PNP normalmente abierta, cable de PVC de 2 m, protegido contra cortocircuitos