Sensores de campo magnético con función de enseñanza para ranuras en C y en T

Sensores de campo magnético con función de enseñanza para ranuras en C y en T

Múltiples puntos de conmutación con IO-Link

Los sensores de campo magnético BMF de Balluff para cilindros, manipuladores y válvulas han evolucionado para ofrecer una solución para muchos tipos de aplicaciones. La tecnología más nueva en la familia de sensores BMF de Balluff es el novedoso sensor con función de enseñanza remota, que cuenta con configuraciones avanzadas a través de IO-Link.

Los sensores de campo magnético BMF con función de enseñanza remota para ranuras C y T ofrecen ocho puntos de conmutación programables con cilindros de hasta 60 mm de carrera cuando se usan con IO-Link. El compacto sensor de cabeza única también se conecta mediante una interfaz con funciones avanzadas a través de IO-Link y ofrece múltiples configuraciones de histéresis. Esto permite modificar con precisión los ajustes de sensibilidad para diversas aplicaciones. En el modo estándar, el sensor puede programarse para dos posiciones de cilindro mediante la consola portátil, lo que permite que un solo sensor proporcione dos puntos de conmutación. El sensor posee una carcasa para la cabeza única compacta y pequeña de estilo para embutir, lo cual brinda flexibilidad en entornos compactos. Para los manipuladores y los efectores de extremo en los robots, los múltiples valores de consigna y el ajuste preciso proporcionan la capacidad de detectar o medir piezas en la mordaza, con compatibilidad para aplicaciones de fabricación flexible y poka-yoke.

Con estos sensores, se ahorra en el costo total de la construcción de máquinas nuevas, ya que se reduce la complejidad de la cantidad de sensores que se requieren por cilindro, se reduce el tiempo de montaje y se reduce la cantidad de conexiones eléctricas de sensores que se requieren para el proyecto. Para los fabricantes, este novedoso e innovador sensor de campo magnético constituye una alternativa versátil y ofrece la ventaja de estandarizar en un solo sensor para reducir el costo de inventario y la gestión de números de piezas. El ajuste preciso permite al cliente utilizar el sensor para múltiples aplicaciones en industrias como la automatización de fábricas, la fabricación automotriz y los equipos de empaquetado.

Hay diversas versiones disponibles en la familia de sensores de múltiples puntos de conmutación:

  • Salidas eléctricas: PNP/NPN NA/NC e IO-Link PNP NA
  • Conectores de cola de cerdo: M12 y M8
  • Rango de temperaturas: −25 a +80 °C
  • Estándar de la industria: ranura en C y en T