Encoder lineal magnético soluciona problemas con espacios de distancia variable

Encoder lineal magnético soluciona problemas con espacios de distancia variable

Nuevo producto de Balluff proporciona una sorprendente exactitud de 12 micrómetros en 1.0 mm

Un nuevo sistema de encoder lineal incremental magnético con una altura de desplazamiento excepcional proporciona una solución muy necesaria para aplicaciones con espacios de distancia variable.

El nuevo sistema BML SF2 de Balluff proporciona una exactitud de sistema de 12 micrómetros para espacios de distancia de hasta 1.0 mm y un espacio de distancia máxima de 1.8 mm. La exactitud simplifica significativamente la instalación, la puesta en marcha y la operación. El sistema BML SF2 es la solución ideal de retroalimentación de posición lineal para aplicaciones exigentes, como la maquinaria de corte y conformado, el posicionamiento X-Y y la retroalimentación directa en accionamientos eléctricos.

Según el Gerente de Comercialización de Productos de Balluff para Productos de medición con sensores, Scott Rosenberger, este nuevo encoder magnético incremental soluciona problemas asociados con las tolerancias mecánicas, que son frecuentemente difíciles de alcanzar cuando se instalan sistemas de encoders magnéticos.

"Incluso cuando se cuenta con un diseño mecánico cuidadoso, a veces es difícil mantener la cabeza del sensor magnético en una alineación adecuada con la cinta magnética. “Este nuevo producto soluciona esos problemas al proporcionar una operación sin problemas en espacios de distancias entre el sensor y la cinta fáciles de lograr," añadió Rosenberger.

El sistema de encoder incremental BML SF2 está disponible con interfaces analógicas estándar en la industria de cuadratura A/B/Z o de seno/coseno , y está disponible en longitudes operativas de hasta 48 metros. La cinta magnética flexible puede pedirse a granel y cortarse a medida según los requisitos de longitud de la aplicación.

Las características adicionales del sistema de encoder lineal BML SF2 incluyen:

  • Carcasa compacta metálica del sensor, que permite su instalación en espacios reducidos
  • LED de estado integrado en la cabeza del sensor para proporcionar una indicación del estado con solo un vistazo durante la instalación, la puesta en marcha y la operación normal
  • Acción sin contacto y operación sin desgaste para brindar una larga vida útil