Nuevo sensor de temperatura infrarrojo de Balluff

Nuevo sensor de temperatura infrarrojo de Balluff

Sensor de temperatura infrarrojo

El nuevo sensor de temperatura infrarrojo de Balluff es la solución ideal cuando es necesario detectar objetos con altas temperaturas durante diversos procesos, en fundiciones, forjado, plantas de acero, estampado de metales, la industria cerámica o fábricas de vidrio. Este sensor permite monitorear altas temperaturas sin contacto en entornos inaccesibles o rigurosos.

Este sensor, que está alojado en una robusta carcasa M30 de acero inoxidable con protección IP67, cuenta con una pantalla multifunción con rotación automática. Los menús intuitivos ayudan a configurar e instalar el sensor con facilidad. Además, la interfaz IO-Link opcional proporciona la capacidad de parametrizar el sensor en forma remota con mejor funcionalidad para resolver una amplia gama de aplicaciones.

Con información de texto sin formato, íconos e imagen gráfica en vivo, la pantalla multifunción contribuye a una configuración rápida y sencilla. Además, el sensor ofrece la capacidad de enseñar el coeficiente de emisión del objetivo en el sitio, para que la detección de temperatura sea precisa. Con una gran variedad de accesorios, el sensor de temperatura infrarrojo puede resolver y soportar algunas de las aplicaciones de automatización más rigurosas. La atención de Balluff a la calidad, el diseño y el rendimiento superiores del sensor son sinónimos de una mejor fiabilidad, menos tiempo de parada y mayor productividad.

Las características del sensor de temperatura BTS de Balluff incluyen lo siguiente:

  • Rango de temperaturas: 250 a 1250 °C (482 a 2282 °F)
  • Detecta objetos en movimiento en forma fiable
  • La interfaz IO-Link proporciona funcionalidades adicionales
  • Disponible con interfaz de 4 a 20 mA o valores de consigna discretos