El producto más reciente ofrece una conexión rápida, sencilla y económica al concentrador de E/S de seguridad IO-Link de Balluff

El producto más reciente ofrece una conexión rápida, sencilla y económica al concentrador de E/S de seguridad IO-Link de Balluff

Balluff presenta su safety switch sin contacto con codificación RFID para bloqueo de protecciones

Balluff continúa la ampliación de su línea de productos de seguridad con el lanzamiento de su nuevo safety switch sin contacto con codificación RFID para bloqueo de protecciones.

Balluff continúa la ampliación de su línea de productos de seguridad con el lanzamiento de su nuevo safety switch sin contacto con codificación RFID para bloqueo de protecciones. El safety switch para bloqueo de protecciones combina la tecnología de seguridad de transpondedores codificados sin contacto con una función de bloqueo mecánico por solenoide para crear una exclusiva solución de alta capacidad y satisfacer los más altos niveles de seguridad requeridos por las normas internacionales.

Este switch se conecta, sencilla y económicamente, de manera directa al módulo de E/S de seguridad IO-Link de Balluff o a cualquier controlador de seguridad, utilizando un conector M12 estándar de ocho pines.

El alto nivel de codificación provisto con la tecnología de RFID acopla el sensor y el actuador con un código único y ofrece una notable protección inviolable, además de codificación de "“alto"” nivel según la norma EN ISO 14119. Esto se combina con un exclusivo mango giratorio de eje y manivela que puede mantenerse bloqueado en posición cerrada hasta que se haya completado y detenido el proceso. Los componentes electrónicos de procesamiento de seguridad integrados y las salidas de dispositivos de conmutación de señal de salida (output signal switching device, OSSD) permiten usarlo en aplicaciones que requieren clasificaciones PLe (EN ISO 13849) y SIL 3 (CEI 61508).

El switch satisface las necesidades de una amplia gama de aplicaciones. Es ideal para asegurar y monitorear con seguridad puertas de protección y tapas de seguridad, a fin de proteger a las personas de los peligros potenciales o prevenir la interrupción de los procesos. La función de bloqueo de protecciones mantiene la protección o la compuerta cerrada hasta que se haya detenido el proceso y sea seguro acceder a la máquina. Una fuerza de cierre seleccionable de 25 N o 50 N hace que el bloqueo de protección sea insensible a las vibraciones, incluso cuando está desbloqueado. Las aplicaciones típicas del safety switch sin contacto con codificación RFID para bloqueo de protecciones incluyen puertas, compuertas y protecciones en máquinas empaquetadoras, máquinas herramientas, celdas de robots y máquinas de moldeo por inyección de plásticos.