Las cortinas de luz de seguridad con tecnología “enchufar y usar” de Balluff brindan seguridad sin complicaciones

Las cortinas de luz de seguridad con tecnología “enchufar y usar” de Balluff brindan seguridad sin complicaciones

La protección económica de áreas peligrosas incrementa la protección personal

Una nueva familia de cortinas de luz de seguridad con conectividad con IO-Link ahora está disponible para brindarle una mayor seguridad, con una instalación fácil. Estos dispositivos pueden conectarse de forma sencilla y poco costosa al módulo Safety Over IO-Link de Balluff, lo cual permite a los integradores implementar una completa solución de detección de seguridad y automatización, y de red.

Los usuarios pueden elegir entre versiones de detección de dedos, manos o detección corporal, lo que abarca alturas de protección desde 150 mm (6 pulgadas) hasta 1800 mm (71 pulgadas). Estas cortinas de luz de seguridad tienen una carcasa compacta y robusta, y cumplen con los más altos niveles de seguridad exigidos por las normas EN ISO 13849 (PLe) y CEI/EN 61508/62061 (SIL 3).

Las cortinas de luz de seguridad de Balluff pueden conectarse a relés de seguridad, módulos lógicos programables o controladores de seguridad, y funcionan en modo “enchufar y usar” con el módulo de E/S de seguridad IO-Link de Balluff. El cableado es sencillo, gracias a que se utilizan conexiones enchufables M12 estandarizadas y cables sin protección estándares.

Las cortinas de luz de seguridad pueden aplicarse a una amplia gama de aplicaciones, lo que incluye la protección del punto de operación en las aberturas de una máquina y la protección de perímetros en el área donde hay máquinas o células de trabajo. Las aplicaciones típicas en máquinas incluyen celdas robotizadas, prensas, máquinas de ensamblaje, máquinas herramienta, bobinadores y paletizadores.