SmartCamera

SmartCamera

SmartCamera

La SmartCamera de Balluff brinda visión robusta en un paquete simple

La SmartCamera de Balluff presentada recientemente lleva las aplicaciones de inspección e identificación, en color o monocromáticas, a un nivel superior.

La SmartCamera simplifica la capacidad general de uso de estos dispositivos en el mundo complejo de la tecnología basada en la visión, y, a la vez, brinda un conjunto sólido de características, como conectividad flexible y herramientas intuitivas de procesamiento de imágenes integradas. Esta cámara, la más reciente de una línea de herramientas de Balluff diseñadas para innovar en materia de automatización, combina el poder de la biblioteca de funciones HALCON con la simplicidad de la interfaz de usuario BVS-Cockpit.

"Resulta fundamental minimizar el tiempo de instalación y eliminar el uso excesivo de recursos de la planta para integrar la tecnología de visión. Las herramientas de programación basadas en asistentes permiten la configuración eficiente y los ajustes sencillos pueden hacerse sobre la marcha," dijo Wolfgang Kratzenberg, gerente de Comercialización de Balluff. "La SmartCamera también es la cámara más conectada disponible. Con un maestro IO-Link integrado, además de la comunicación por Ethernet/IP, Profinet, TCP y UDP, esta cámara puede integrarse en cualquiera de las principales redes de control."

El compromiso de Balluff con la visión como solución incluye ofrecer una línea completa de accesorios requeridos para resolver aplicaciones en el entorno de la fabricación industrial. Esta amplia oferta incluye: óptica, iluminación, pantallas, elementos de montaje y fuentes de alimentación, junto con una amplia gama de productos IO-Link que pueden ser controlados directamente por la SmartCamera.