Indicador SmartLight proporciona una guía para el operador en el momento más crítico

Indicador SmartLight proporciona una guía para el operador en el momento más crítico

Nueva herramienta de visualización de Balluff aumenta la adaptabilidad, la repetibilidad y la fiabilidad

Utilizando el poderoso IO-Link, Balluff ha creado una línea de indicadores visuales capaz de dirigir y guiar operadores, y de darles instrucciones, para funcionar en cualquier tarea de fabricación. Estos indicadores, nuevos en el mercado, aumentan la productividad y minimizan los errores de la fuerza de trabajo al proporcionar una guía innovadora para el personal en una serie de aplicaciones, como sistemas Pick-to-Light, colocación de piezas, posicionamiento de piezas, guías para el cambio de formato y muchas otras.

"Proporcionar una guía y verificación directamente en el punto de uso es una tendencia creciente," afirma Tom Rosenberg, Vicepresidente de Comercialización e Ingeniería de Balluff, Inc. "Las mejoras del proceso son sustanciales cuando los operadores pueden mantenerse concentrados en sus tareas de ensamblaje, sin tener que mirar hacia otro lado para verificar el proceso y guiarse con respecto a la secuencia."

La línea de indicadores, como toda la familia de productos SmartLight, complementa la fuerza de trabajo y transforma su proceso de trabajo para aumentar la flexibilidad, la velocidad y la eficiencia de los operadores humanos, que son una parte irreemplazable de cualquier entorno automatizado ágil. Como dijo Elon Musk, CEO de Tesla Motors, en un tweet reciente en referencia al proceso de producción en Tesla: "Subestimamos a los seres humanos".

Los indicadores tienen capacidades de indicación de segmentos (hasta seis), de indicación de niveles continuamente variables y de indicación de arranque/espera. El montaje en máquina permite que toda esta rica información del proceso se muestre directamente en el campo visual del operador. El modo de expansión permite conectar dos indicadores a un puerto IO-Link, lo que le permite ahorrar dinero y simplificar el cableado.

Puntos destacables:

  • Control absoluto de colores estándar, o mézclelos usted mismo para que coincidan con la identidad de su empresa
  • Forma única capaz de indicar la dirección
  • Opera en 1, 2, 3 o 6 segmentos, lo que brinda el nivel justo de información requerida
  • El modo de nivel puede dar indicaciones con múltiples colores para valores bajos y altos
  • El modo de arranque/espera puede indicar paradas y retrasos