Nueva cabeza de lectura/escritura de alcance corto de UHF

Nueva cabeza de lectura/escritura de alcance corto de UHF

Cabeza de lectura/escritura de alcance corto de UHF BIS VU-320

Para extender el éxito logrado con la plataforma de RFID BIS V, Balluff comenzó hace poco a completar pedidos en Norteamérica y Europa del tan anticipado lector de frecuencia ultraalta (ultra high frequency, UHF) BIS VU-320. El procesador multicanal BIS V ahora puede aceptar lectores en frecuencias baja (LF), alta (HF) y ultraalta (UHF). Además, las tres frecuencias pueden operar en forma simultánea. En los casos en que puede haber un entorno con una mezcla de frecuencias de tags, el sistema BIS V sirve para simplificar la arquitectura de RFID.

“La fuerza que impulsó el desarrollo del lector VU-320 fue la necesidad de leer tags a distancias de entre 1 y 3 pies”, señaló Wolfgang Kratzenberg, Gerente de Comercialización de Identificación Industrial de Balluff. “El alcance de lectura típico de los lectores de LF y HF es de apenas unas pulgadas y, con los lectores de UHF, el alcance de lectura puede extenderse hasta 20 pies o más, lo que hace que sea imposible individualizar un único tag en una línea de producción. Este lector será perfecto para las aplicaciones de fabricación flexibles en las que el alcance de lectura varía según el tamaño del producto que se está fabricando”.

Al igual que con los demás lectores de RFID de Balluff, el VU-320 está construido para soportar entornos de fabricación complicados, gracias a su clasificación IP67. Cuenta con cuatro LED sumamente visibles que simplifican el proceso de resolución de problemas, ya que eliminan la necesidad de acceder a un servidor web o PLC para determinar si se está leyendo un tag o si la antena está enviando una señal. Dado que el VU-320 es parte de la cartera de productos BIS V, puede comunicarse mediante Profibus®, Profinet®, EtherNet/IP™, CC-Link o EtherCAT®. También hay disponible una línea completa de accesorios de montaje y cables.

Lector de alcance corto UHF