El conector universal más reciente de Balluff soporta los entornos más rigurosos

El conector universal más reciente de Balluff soporta los entornos más rigurosos

La adición más reciente al creciente catálogo de conectores universales de Balluff

El nuevo conector universal en línea con clasificación IP69 de Balluff fue diseñado para soportar la exposición a las sustancias químicas abrasivas y la limpieza a presión, lo cual lo hace ideal para los entornos rigurosos de las aplicaciones de procesamiento de alimentos y farmacéuticas.

Este módulo de conector universal consolida hasta ocho canales de entradas o salidas digitales en un solo cable para sensor de cuatro hilos y ofrece conectividad con cableado mínimo a los dispositivos en entornos corrosivos. Este módulo de distribución de E/S activo ofrece diagnóstico integrado para protección contra cortocircuitos por canal y sobrecorriente, para ayudar a depurar problemas en la línea. Con su clasificación de protección IP69 y la certificación de ECOLAB, puede exponerse a condiciones rigurosas sin requerir espacio en el gabinete para alojar el módulo.

"Con frecuencia, las luces indicadoras, los pulsadores, las bombas y los terminales de válvulas están ubicados lejos del gabinete de control principal y en entornos rigurosos. Tender más cables o agregar islas de gabinetes son soluciones costosas. Este módulo de conector en línea, que no requiere carcasa ni espacio en el gabinete, lleva los datos y la alimentación por un cable para sensor de cuatro hilos para simplificar la conectividad a los dispositivos remotos", afirmó Shishir Rege, gerente de Comercialización de redes y productos IO-Link de Balluff.

Este conector de E/S universal tiene las siguientes características:

  • Carcasa V4A de estilo cilíndrico M18, de acero inoxidable
  • Clasificación de protección IP69 y certificación de ECOLAB
  • Hasta 8 canales de entradas y salidas totalmente configurables (200 mA por canal) por prensaestopas de cables
  • Diagnóstico por canal para cortocircuito y corriente abierta