Cabezal de sensor capacitivo autoadhesivo y flexible

Cabezal de sensor capacitivo autoadhesivo y flexible

Flexible cabeza de sensor capacitivo autoadhesivo BCW

Para una continua detección de nivel en un amplio rango

El cabezal de sensor capacitivo autoadhesivo es adecuado para una detección de nivel continua y sin contacto en paredes de contenedores o tuberías en un amplio rango de detección. El cabezal del sensor es flexible y puede cortarse a la longitud deseada además de que la superficie adhesiva integrada puede fijarse fácilmente a las paredes de los contenedores o tuberías sin usar accesorios adicionales.

El amplificador, disponible por separado, posibilita la detección fiable de niveles, ya sea como valores analógicos o por medio de IO-Link en forma continua. Usted puede utilizar funciones tales como la superación de los valor mínimos o máximos, e incluso utilizar un solo sensor para realizar el monitoreo general del nivel.

Características

  • Medición continua
  • Sin contacto
  • Corte a medida (mínimo 108 mm)
  • Rango de detección de hasta 850 mm
  • Electrodo de sensor flexible
  • Opciones versátiles de configuración usando un amplificador analógico o IO-Link