Solución de lectura/escritura todo en uno con interfaz Ethernet/IP

Solución de lectura/escritura todo en uno con interfaz Ethernet/IP

Solución todo en uno con interfaz Ethernet/IP

Interfaz de bus de campo, unidad procesadora y antena en un dispositivo compacto

La solución todo en uno con interfaz Ethernet/IP consta de un procesador y una antena en un dispositivo compacto. El sistema ayuda a crear visibilidad para el proceso a la vez que ahorra tiempo, espacio y costos innecesarios. Por ejemplo, para ensamblar productos de alto valor en la construcción con aglomerado. Esto proporciona seguridad de producción, permite rápidas pasadas de corrección y da lugar a ajustes en caso de un cambio de los requisitos. Los sistemas de RFID registran cada paso del proceso: todas las piezas de producción, todos los materiales y fluidos del proceso, incluidos el tiempo, la ubicación y la secuencia. Esta información sobre ejecución, proceso y origen se documenta en forma automática y está disponible en tiempo real. Estos datos son enviados al lector BIS M-4006 y, desde ahí, al PLC.

> Buscador de productos

El lector BIS M-4006 es el sistema disponible más escalable y adaptable al futuro. La sencilla conexión en cadena radial permite ampliar rápidamente la línea de producción sin tener que establecer una arquitectura de red totalmente nueva.

Características

  • Ahorre tiempo, espacio y costos de puesta en marcha con una conexión Ethernet/IP directa
  • LED de estado para una rápida resolución de problemas y tiempos cortos de parada
  • Integración de red sencilla, con switch de 2 puertos integrados, admite RT e IRT
  • Puede instalarse directamente sobre metal: robusta carcasa de fundición a presión de cinc
  • IP 67 para uso en entornos industriales rigurosos
  • Servidor web integrado para diagnóstico y lectura/escritura