Lector RFID (de identificación por radiofrecuencia) todo en uno BISM-4008 Profinet

Lector RFID (de identificación por radiofrecuencia) todo en uno BISM-4008 Profinet

All-in-one RFID reader

Conexión directa: ahorra tiempo, espacio y costos

Lector HF (de alta frecuencia) BIS M-4008: comuníquese directamente con el sistema de control

Los lectores de 13.56 MHz se usan para la identificación sin contacto de los tags (etiquetas) en piezas de trabajo y portapiezas en el proceso de producción. Este lector RFID todo en uno está conectado directamente al nivel de control a través de la interfaz Profinet.

Fácil expansión del sistema

El conmutador de Ethernet de dos puertos integrado permite que se usen el tiempo real el tiempo real isócrono en topología lineal o punto a punto. No se requieren conmutadores externos.

Conectividad rentable

El concepto de conexión sencilla involucra el uso de cables estándar M12 de cuatro pines poco costosos para la alimentación y para Profinet.

Rápido: Lectura de hasta 10.000 bytes por segundo

Los lectores BIS M-4008 admiten tags de acuerdo con la norma de RFID ISO 15693. Los lectores también son la elección correcta si se piensa transmitir una gran cantidad de datos en un tiempo extremadamente corto: Esto se debe a que los lectores BIS M-4008 leen y escriben varios miles de bytes por segundo en combinación con los tags de alta velocidad y con gran memoria de Balluff. Los tags están disponibles en múltiples capacidades de memoria hasta un máximo de 128 kilobytes.

Instalación directamente sobre metal

La carcasa compacta y robusta con grado de protección IP67 está perfectamente adecuada para instalarse en un entorno industrial hostil. Se puede montar directamente sobre metal sin zona libre, debido a que la carcasa es de cinc fundido a presión.

Características

  • Robusta carcasa de cinc fundido a presión para instalación directa sobre metal
  • Cableado menos complejo como resultado de la conexión Profinet directa
  • Indicadores LED que pueden verse desde cualquier dirección para el diagnóstico
  • Servidor web integrado para un conveniente monitoreo remoto de las condiciones
  • Concepto de sujeción variable para una instalación flexible
  • El tag correcto para cualquier aplicación: Compatible con tags y el cable de alta velocidad de Balluff de acuerdo con la norma de RFID ISO 15693
  • Uso de cables M12 estándar de 4 pines para la alimentación y las conexiones Profinet
  • Programación S7 sencilla con bloques funcionales listos para usar

Aplicaciones

  • Control del flujo de material en plantas de producción
  • Sistemas transportadores en la construcción de máquinas
  • Líneas de ensamble
  • Intralogística
All-in-one RFID reader