Sistema de posicionamiento inductivo BIP04

Sistema de posicionamiento inductivo BIP04

Sistema de posicionamiento inductivo BIP04

Mida la posición lineal en forma continua y sin contacto

Los centros de mecanizado modernos son complejos en comparación con los usados en las aplicaciones de metalurgia tradicionales. La variedad de portaherramientas y ejes representan, a menudo, un obstáculo cuando se deben manejar procesos cambiantes, asegurar el procesamiento simultáneo de piezas de trabajo y ser verdaderamente eficientes.

Los husillos de herramientas, cilindros de sujeción y cambiadores de herramientas precisos y compactos en un centro de mecanizado desempeñan un rol primordial en el proceso de trabajo. El monitoreo fiable y sin desgaste del proceso de sujeción en el sistema de la máquina es de vital importancia. Cumpla con este exigente requisito simplemente con el nuevo sistema de posicionamiento inductivo BIP04. El sistema de medición sin contacto en la carcasa totalmente rellena asegura la más alta fiabilidad del proceso y calidad de la automatización, incluso en los entornos industriales más rigurosos.

Características

  • Alta aplicabilidad: El factor de forma de 30 × 40.5 × 18 mm permite el uso en espacios confinados
  • Uso flexible: Alcance de medición con función de enseñanza hasta 17 mm
  • Compatibilidad del sistema de control: voltaje analógico y salida de corriente además de la interfaz IO-Link
  • Resultados fiables: alta linealidad y repetibilidad precisa
  • Alta estabilidad de señal: bajo desvío de temperatura
  • Integración segura: excelente compatibilidad electromagnética