Sistema de encoders magnéticos BML-S1G

Sistema de encoders magnéticos BML-S1G

Con interfaz de cuadratura absoluta y monitoreo de condiciones

El sistema de encoders magnéticos BML-S1G con interfaz de cuadratura absoluta es ideal si desea combinar las ventajas del posicionamiento absoluto con la simplicidad de una interfaz incremental. Su interfaz innovadora es compatible con tarjetas de entrada A/B incrementales y ofrece la ventaja de contar con información de posición absoluta, por lo que no se requiere un procedimiento de búsqueda del objetivo.

Desarrollado para tareas de medición y posicionamiento en todas las industrias, sirve tanto para grandes longitudes de medición como para aplicaciones que requieren una alta exactitud. El sistema de medición puede integrarse fácilmente en el entorno del controlador existente, sin costosas tarjetas de interfaz absoluta o nuevo hardware de controlador. Si el sistema se usa junto con la herramienta de configuración BML, hay disponibles muchas funciones adicionales de parámetros y diagnóstico, como el monitoreo de condiciones.

Características

  • Flexible: transferencia manual o automática del valor de posición absoluta
  • Ahorra tiempo: instalación sencilla, sin configuración
  • Económico: compatible con interfaces incrementales A/B estándares, sin necesidad de un controlador absoluto
  • Fiable: LED de estado y funciones de diagnóstico para una operación fiable
  • Universal: longitudes de medición de hasta 48 m, posibilidad de selección de resoluciones y alta exactitud del sistema de hasta 20 μm