Sensor fotoeléctrico BOS 21M

Sensor fotoeléctrico BOS 21M

Supresión de fondo robusta, uso versátil con luz roja o láser

Compactos y robustos: nuevos sensores con supresión de fondo de la familia BOS 21M. La robusta carcasa de metal, con protección IP67, garantiza su aptitud para uso industrial, aun en entornos adversos. Disponible con láser o luz roja, los sensores resuelven una amplia gama de aplicaciones.

La brillante y potente luz roja es adecuada para una detección fiable incluso de objetos oscuros, p. ej., en la industria del empaquetado. La versión que cuenta con un haz de láser delgado y preciso detecta los objetos y las aberturas más pequeños con absoluta fiabilidad. La gran variedad de accesorios proporciona flexibilidad en el montaje de sensores en cualquier posición requerida.

  • Largo alcance de detección: uso versátil y flexible
  • Carcasa de metal compacta y robusta para entornos rigurosos
  • Luz roja brillante y claramente visible o luz láser para facilitar la alineación
  • Ajuste preciso mediante un potenciómetro multivuelta
  • Amplia variedad de accesorios para facilitar la instalación