Medición de posición sin contacto con interfaz IO-Link

Medición de posición sin contacto con interfaz IO-Link

Sensor magnetorrestrictivo de posición lineal para uso en cilindros hidráulicos, así como en medición de nivel

El cableado uniforme y simple, el diagnóstico continuo y la configuración centralizada de parámetros desde el controlador son algunos de los beneficios de este sistema de medición de posición con interfaz IO-Link. El sistema magnetorrestrictivo puede operar en modo de imanes flexibles (Flexible Magnet Mode, FMM) con uno o dos imanes y responde automáticamente a ellos.

La información de salida del sistema puede incluir ambos valores de posición o el sistema puede determinar el valor diferencial entre ellos. Además, la información de salida puede abarcar los valores de velocidad o la temperatura interna actual del dispositivo. El rango de funcionalidad permite llevar a cabo soluciones flexibles de aplicación para el control de cilindros hidráulicos y la medición de nivel.

Características

  • Posicionamiento preciso de la máquina con una resolución de 5 μm
  • Medición de posición y velocidad simultánea en un sistema
  • Tiempo de actualización y transmisión de datos rápido con IO-Link
  • IO-Link permite hacer una puesta en marcha rápida y una personalización flexible
  • Sin contacto y sin desgaste, insensible a la contaminación