Sensores de posición lineal con interfaz EtherNet/IP™

Sensores de posición lineal con interfaz EtherNet/IP™

Retroalimentación de posición rápida, sincronizada y precisa

El cableado uniforme y simple, el diagnóstico continuo y la configuración central de parámetros desde el controlador son algunos de los beneficios de este sensor de posición lineal con interfaz EtherNet/IP™. El sistema magnetorrestrictivo con modo de imanes flexibles (Flexible Magnet Mode, FMM) permite trabajar con hasta 16 imanes de posición.

Puede haber dos valores de salida por cada imán: posición y velocidad. El sensor incluso se adapta automáticamente a la cantidad de imanes. Esto facilita su uso en aplicaciones donde se utiliza una cantidad variable de imanes. La amplia gama de funciones que ofrece proporciona gran flexibilidad en la medición de posición lineal, por ejemplo, en el control de cilindros hidráulicos o en la medición de nivel.

Características

  • Adquisición de valores de medición y transmisión de datos sincronizadas con EtherNet/IP™ CIP Sync
  • Medición rápida y precisa de posición absoluta y de velocidad con resolución de 1 μm
  • Puesta en marcha sencilla y rápida gracias a la sustitución de parámetros definida y la adaptación a aplicaciones flexibles
  • Sin contacto y sin desgaste, insensible a la contaminación
  • Disponible en estilos de perfil y de varilla