Dispositivo para paro de emergencia

Dispositivo para paro de emergencia

Carcasa compacta para una sencilla instalación en diversas máquinas y equipos.

La función de parada de emergencia (“E-Stop”) es una medida de protección complementaria y siempre debe estar disponible para cualquier equipo automatizado. El interruptor de parada de emergencia E-Stop inicia un comando de parada inmediato y puede usarse para cumplir funciones de protección personal. Este interruptor de parada de emergencia E-Stop cuenta con un conector “para enchufar y usar” con el concentrador Safety Over IO-Link Profisafe para crear una solución de seguridad simple, flexible y modular.

Características

  • Apagado confiable de la energía

  • Apertura forzada según IEC 60947-5-1

  • Conexión con conector M12 (5 pines) para facilitar la conexión al concentrador de seguridad Safety Hub de Balluff

  • Pulsador en hongo con liberación rotativa

  • Alta protección contra polvo y agua