Sistema de encoder lineal magnético incremental

Sistema de encoder lineal magnético incremental

Una mayor altura de desplazamiento resuelve los problemas que puede generar un espacio de distancia variable

El encoder lineal magnético BML SF2 ofrece una retroalimentación incremental de posición altamente precisa y una instalación y operación sin problemas gracias a su altura de desplazamiento expandida. El sistema BML SF2 proporciona una exactitud de sistema de 12 micrómetros para espacios de distancia de hasta 1.0 mm y un espacio de distancia máxima de 1.8 mm.

El BML SF2 cuenta con interfaces analógicas estándar en la industria de cuadratura A/B/Z o de seno/coseno para una aplicabilidad universal. El LED de estado integrado y altamente visible permite ver el estado del sistema con solo un vistazo, y es útil durante la instalación, la puesta en marcha y la operación.

Características

  • Longitudes de medición de hasta 48 metros
  • Exactitud del sistema hasta ±12 μm en distancias de espacios de hasta 1.0 mm
  • Espacio máximo entre la cinta y el sensor hasta 1.8 mm
  • Carcasa de metal extremadamente compacta para la instalación en espacios reducidos
  • LED de estado integrado
  • Operación sin contacto ni desgaste