Sensores inductivos planos con cara de detección Fortron

Sensores inductivos planos con cara de detección Fortron

Sensores inductivos planos con cara de detección Fortron

Detección de piezas robusta para aplicaciones de soldadura extrema

En las aplicaciones de soldadura, los clientes necesitan instalar sensores para que la aplicación sea a prueba de errores y para confirmar la posición de las piezas con un anidamiento de piezas correcto. Estas aplicaciones rigurosas y exigentes, hostiles y con altas temperaturas y tolerancias cambiantes dentro del producto, crean importantes obstáculos para los sensores. Los sensores se dañan fácilmente debido a la quemadura de cables, salpicaduras de soldadura excesivas y daños por impacto, que derivan en tiempo de parada de la máquina y pérdida de productividad.

Los nuevos sensores inductivos planos de Balluff con caras de detección reforzadas con sulfuro de polifenileno (Fortron) son ideales para estos problemas de aplicación. Gracias al uso de Fortron en la cara de detección, estos nuevos productos proporcionan estabilidad térmica y son resistentes a las salpicaduras de soldadura e impactos. También tienen una alta durabilidad y un cable hecho totalmente de silicona con LED para combatir el calor extremo y las quemaduras. Con estas características claves, los nuevos sensores inductivos planos resuelven problemas y proporcionan un mayor tiempo de funcionamiento de las máquinas.

Características

  • La cara del sensor con sulfuro de polifenileno (polyphenylene sulfide, PPS) Fortron resiste salpicaduras de soldadura y quemaduras
  • La carcasa de fundición a presión de cinc permite combatir la adhesión de las salpicaduras de soldadura
  • El forro del cable de silicona para altas temperaturas protege los conductores de las salpicaduras de soldadura y de las quemaduras
  • Un LED en el conector elimina las quemaduras típicas de los LED en la carcasa de los sensores
  • Opción inmune a campos de soldadura (Weld-field immune, WFI) para obtener una operación estable cerca de corrientes de soldadura eléctrica