Tecnología innovadora para aplicaciones Pick-to-Light

Tecnología innovadora para aplicaciones Pick-to-Light

Indicador SmartLight para funciones de ensamblaje y preparación de kits

Compuesto de seis segmentos de LED independientes ultrabrillantes y multicolor, el indicador SmartLight proporciona una guía innovadora para el personal. Las innovaciones, como indicar la dirección, los tiempos de ritmo y espera, los niveles del recipiente, las secuencias restantes y de toma incorrecta, son tan solo algunos ejemplos de la funcionalidad añadida.

Las comunicaciones IO-Link proporcionan un método económico de “enchufar y usar” para conectarse simultáneamente con sistemas PLC y con sistemas basados en PC. Todos los modos, colores y estados del sistema están directamente disponibles en los datos del proceso. Las luces indicadoras ofrecen el modo de expansión Balluff para conectar otra luz indicadora en serie. La funcionalidad de modo de expansión reduce drásticamente los costos y simplifica el cableado.

Características

  • Sensor fotoeléctrico de tiempo de vuelo que detecta en forma fiable el movimiento de la mano
  • Seis segmentos de LED independientes ultrabrillantes y multicolor
  • Los modos de indicación incluyen estado fijo, de espera y continuamente variable
  • Conecte hasta dos luces indicadoras a un solo puerto maestro IO-Link
  • IO-Link permite una funcionalidad de Industry 4.0