Tecnología innovadora para indicación de punto de uso

Tecnología innovadora para indicación de punto de uso

Indicador SmartLight para guiar mejor a los operadores

Compuesto de seis segmentos de LED independientes ultrabrillantes y multicolor, el indicador SmartLight proporciona una guía innovadora para el personal. Las innovaciones, como indicar la dirección de ajuste, los tiempos de ritmo y espera, los niveles del recipiente, el aumento del par, y un estado simple son tan solo algunos ejemplos de la funcionalidad añadida.

Las comunicaciones IO-Link proporcionan un método económico de “enchufar y usar” para conectarse simultáneamente con sistemas PLC y con sistemas basados en PC. Todos los modos, colores y estados del sistema están directamente disponibles en los datos del proceso. Las luces indicadoras ofrecen el modo de expansión Balluff para conectar otra luz indicadora en serie. La funcionalidad de modo de expansión reduce drásticamente los costos y simplifica el cableado.

Características

  • Seis segmentos de LED independientes ultrabrillantes y multicolor
  • El modo de segmentos múltiples permite usar uno, dos, tres o seis segmentos independientes
  • El modo de luz de funcionamiento indica el estado de espera u ocupado
  • El modo continuamente variable indica la posición o el nivel con una rotación innovadora de 360° o 720°
  • Conecte hasta dos luces indicadoras a un solo puerto maestro IO-Link
  • Posibilidad de montarse en la máquina para la indicación de punto de uso
  • IO-Link permite una funcionalidad de Industry 4.0