Convertidor IO-Link para dispositivos RS232

Convertidor IO-Link para dispositivos RS232

Dispositivos RS232 con convertidor IO-Link

La solución sencilla y práctica para conectar RS232 con IO-Link

Contrariamente a lo que se cree comúnmente, la comunicación en serie RS232 todavía se utiliza en muchas aplicaciones industriales. Un ejemplo típico es el uso de escáneres de códigos de barras en la industria automotriz o en la industria del empaquetado.

Integrar las interfaces RS232 en la arquitectura de control existente, frecuentemente, resulta costoso y laborioso ya que, a menudo, se necesitan componentes especiales, como tarjetas RS232 para el controlador. Esto representa un obstáculo para que muchos usuarios realicen el cambio a IO-Link, lo cual, a su vez, les impide aprovechar los beneficios de este moderno estándar de comunicación.

Esta solución está ahora disponible con nuestro convertidor IO-Link para dispositivos RS232. Los convertidores le permiten conectar directamente dispositivos RS232 a una terminal IO-Link. No se necesitan tarjetas RS232 para la integración. Ahora, usted cuenta con una solución práctica y sencilla de implementar para la comunicación uniforme e integral con todos los dispositivos y la transferencia de datos bidireccional con el controlador. Es más, puede monitorear de manera fiable todos los dispositivos desde una ubicación central y configurarlos de manera rápida y sencilla.

Características

  • Para la comunicación bidireccional entre RS232 e IO-Link
  • Dos entradas digitales
  • Dispositivos RS232 con alimentación de 24 V CC
  • Capacidades de diagnóstico sencillo con LED de estado
  • Carcasa de acero inoxidable robusta de alta calidad, con clasificación IP67, para requisitos estrictos