Heartbeat®: fuentes de alimentación IO-Link para suministro de voltaje fiable

Heartbeat®: fuentes de alimentación IO-Link para suministro de voltaje fiable

Con monitoreo de condiciones integrado

Las fuentes de alimentación son un componente esencial para la operación fiable de máquinas y equipos. Las nuevas fuentes de alimentación Heartbeat® ayudan a los usuarios con el continuo monitoreo y visualización de las condiciones de carga y tensión (nivel de tensión). Su pantalla Lifetime también proporciona información sobre la expectativa de vida útil restante.

> Buscador de productos

Las interfaces IO-Link permiten leer todos los parámetros esenciales. Luego, los parámetros pueden procesarse en el sistema de diagnóstico de mayor nivel. De esta manera, las fuentes de alimentación Heartbeat® proporcionan un suministro de voltaje fiable y eficiente a los usuarios. Además, brindan la mejor ayuda posible en la disposición y operación de máquinas y equipos.

Características

  • Eficiencia sobresaliente
  • Son sumamente estrechas y ocupan poco espacio
  • IP20 e IP67
  • Diagnóstico local con Heartbeat®
  • Datos del proceso y diagnóstico mediante IO-Link