Módulos de red con clasificación IP69 y carcasa de acero inoxidable

Módulos de red con clasificación IP69 y carcasa de acero inoxidable

E/S modular distribuida en la industria del procesamiento de alimentos y bebidas

Para requisitos estrictos de higiene

La nueva familia de módulos de red está desarrollada para las condiciones extremas de la industria de los alimentos y la industria farmacéutica. Los módulos resistentes a la corrosión y a los agentes de limpieza, fabricados de acero inoxidable, con su diseño de limpieza fácil, garantizan una transmisión de señal fiable y sin errores incluso en entornos exigentes con requisitos muy estrictos.

La familia de productos incluye los maestros IO-Link de montaje en máquina con 8 puertos IO-Link; cada puerto puede configurarse como entrada o salida doble, o conectarse a una gran variedad de módulos de sensores o actuadores IO-Link y concentradores de sensores/actuadores IO-Link. La eficiente conexión de punto a punto de IO-Link posibilita la arquitectura modular

distribuida, que ofrece flexibilidad y ampliación a futuro. Los nodos de red equipados con un maestro IO-Link se comunican a través de EtherNet/IP™ directamente con el controlador o el dispositivo de control de la máquina.

Características

  • Ocho puertos IO-Link para conectar diversos dispositivos IO-Link
  • Hasta 16 puntos E/S configurables, cada punto con un LED para el diagnóstico de errores
  • LED de estado grandes para monitorear los puertos y la comunicación de red
  • Servidor web integrado para la configuración inicial y el monitoreo de la información de los módulos (dirección IP, configuraciones, parámetros…)
  • Puerto de expansión en los concentradores de E/S IO-Link para conectar un conector de terminal de válvulas IO-Link o un concentrador de sensores/actuadores IO-Link (esto aumenta el conteo de E/S hasta un máx. de 30)
  • Clasificación IP69 y resistencia a los agentes de limpieza y los entornos cáusticos/corrosivos*
  • Todos los módulos de red cuentan con certificación de ECOLAB