Montajes magnéticos M30 para lectores de RFID

Montajes magnéticos M30 para lectores de RFID

Montajes magnéticos M30

Conexión simple y fiable de lectores de RFID

Los nuevos montajes magnéticos ayudan a facilitar la integración de los sistemas de RFID mediante una conexión magnética. Son ideales para prensas donde se requieren cambios frecuentes de tamaño o de herramientas.

Los datos de rastreo pueden intercambiarse fácilmente mediante señales de RFID entre el portadatos y la cabeza de lectura o la cabeza de lectura/escritura. Los imanes que se utilizan en los portaherramientas aseguran que los montajes estén bien alineados y permanezcan a la misma distancia durante todo el proceso. Los montajes magnéticos no solo facilitan la alineación de las cabezas de lectura/escritura y contribuyen a la continuidad de la señal de RFID, sino que también protegen las cabezas de lectura/escritura de los daños accidentales.

El portadatos o "tag", que está colocado en una pieza de trabajo o en un portaherramientas, actúa como dispositivo de memoria móvil. El procesador conectado envía los datos al controlador host en un formato de comunicación apropiado.

En contraposición con las soluciones basadas en códigos de barras, los datos de RFID se pueden cambiar o reescribir y se pueden transmitir a alta velocidad y con alta fiabilidad, incluso en condiciones cambiantes y altos volúmenes de datos.

Características

  • Sin contacto, reemplazan a los conectores insertables convencionales
  • Conectan y desconectan los lectores de RFID en forma rápida y fiable
  • Alinean rápidamente los lectores de RFID para la detección de tags
  • Con tope de seguridad para protegerlos de los daños