Sistema de encoders magnéticos BML SL1

Sistema de encoders magnéticos BML SL1

Sistema de medición lineal absoluta con interfaz IO-Link y monitoreo de condiciones

El sistema de medición absoluta BML SL1 se destaca en cualquier aplicación que requiera alta exactitud absoluta de las posiciones actuales y límites. Fue desarrollado para aplicaciones de medición y posicionamiento en cualquier industria, y combina las ventajas de los sistemas de encoders magnéticos con la interfaz más innovadora del mundo de la automatización

La información de posición sale convenientemente a través de la interfaz IO-Link integrada. Se dispone de una interfaz analógica opcional para las aplicaciones de control.

IO-Link ofrece funciones de parametrización y diagnóstico, incluido el monitoreo de condiciones del sistema de medición.

Cuando los demás sistemas de medición son demasiado grandes, demasiado lentos, demasiado imprecisos o demasiado inflexibles, usted puede contar con BML SL1 y beneficiarse de una conexión sencilla a los sistemas IO-Link.

Se trate de movimiento lineal o rotativo, medición de posición o ángulo, cambios de formato, distancias cortas o largas, este sistema es una solución sencilla y económica para numerosas aplicaciones.

  • Conexión sencilla a través de IO-Link
  • Detección de carrera de hasta 8 m con la mayor exactitud
  • Gran flexibilidad gracias a las funciones integrales de parametrización y a la información de diagnóstico y condiciones a través de IO-Link
  • Fácil instalación y operación fiable gracias a la generosa distancia de lectura de hasta 1.3 mm
  • Salida de medición analógica opcional para aplicaciones de control