Safety switch sin contacto con codificación magnética

Safety switch sin contacto con codificación magnética

Safety switch sin contacto con codificación magnética

Tecnología robusta y acreditada

Los safety switches sin contacto con codificación magnética son una opción efectiva y económica para monitorear puertas de protección y compuertas, especialmente en entornos donde se espera que haya contaminación o polvo. El principio operativo sin contacto en el que están basados implica que son insensibles al juego mecánico, como cuando las puertas se asientan o están alineadas de manera imprecisa en la guía.

Safety switch económico sin contacto

El sensor de seguridad BID R01K es una solución ideal cuando el costo es un problema y se requiere una solución sin contacto. En entornos con suciedad o polvo, o cuando las puertas están combadas o desalineadas, la característica sin contacto y el tamaño pequeño hacen que este switch sea más fácil de aplicar que los safety switches estándares.

Compatible con las más recientes normas de seguridad

Su tecnología magnética acreditada con disposición inteligente de los contactos de láminas en la carcasa del switch ofrece una alta seguridad contra las intromisiones y reduce el riesgo de que se puentee la función de seguridad (ISO EN 14119). Y el safety switch, con componentes electrónicos separados, puede usarse para aplicaciones de hasta un nivel de rendimiento (performance level, PL) “e” o un nivel de integridad de seguridad (Safety Integrity Level, SIL) 3 (ISO EN 13849 y EN CEI 62061).

 

 

Características

  • Insensible a la contaminación debido a su principio operativo sin contacto

  • Su conector M12 estandarizado de 5 pines ahorra costos

  • Apto para la conexión directa al módulo de E/S IO-Link de seguridad de Balluff

  • Conexión sencilla a cualquier controlador de seguridad

  • Principio operativo magnético, contacto de láminas