Nuevas fuentes alimentac IO-Link Balluff

Nuevas fuentes alimentac IO-Link Balluff

Fuentes de alimentación IO-Link IP20 e IP67

Las fuentes de alimentación son componentes claves en la automatización, pero es frecuente que se las ignore o se les dé muy poca prioridad. Cuando una fuente de alimentación falla, los sensores, los actuadores y el controlador se detienen para averiguar qué pieza del sistema ha fallado. Es función del controlador averiguar qué pieza causó la detención en la producción. La fuente de alimentación suele reemplazarse mucho tiempo antes de que sea necesario para evitar el riesgo de que falle algún componente de la automatización, lo cual, en definitiva, produce una pérdida de productividad.

> Buscador de productos

Balluff ofrece una línea completa de fuentes de alimentación, que ahora incluye versiones IO-Link con la función HEARTBEAT®. La función HEARTBEAT® incluye un indicador de nivel de tensión, un indicador de nivel de carga y un indicador de expectativa de vida útil, que permiten que el usuario sepa de manera visual cómo se está desempeñando la fuente de alimentación y cuándo se necesitará reemplazarla. En definitiva, esto permitirá aprovechar toda la vida útil de la fuente de alimentación, la cual supera en muchos años el tiempo de reemplazo estándar.

 

Estos tres indicadores ayudan a los operadores a usar la fuente de alimentación dentro de un rango óptimo. La función IO-Link permite hacer llegar parámetros de información al sistema de control de la manera menos costosa posible. Luego, el sistema de control puede alertar a los operadores para que tomen medidas para prolongar el uso de la fuente de alimentación a la vida útil máxima posible. De esta manera, la función IO-Link asegura el monitoreo continuo de las condiciones del sistema.

Ventajas de las fuentes de alimentación IO-Link de Balluff:

  • La función HEARTBEAT® incluye un indicador de nivel de tensión, un indicador de nivel de carga y un indicador de expectativa de vida útil
  • Altos niveles de eficiencia energética (>93 % de eficiencia)
  • Duraderas en términos eléctricos (refuerzo de alimentación del 150 % durante 4 segundos)
  • Larga vida útil (vida útil mínima de 15 años al 100 % de carga y a 40 °C)
  • Resistentes a vibraciones e impactos
  • Clip IO-Link integrado
  • Aislamiento galvánico entre la alimentación y el IO-Link
  • Versiones IP20 y IP67
Fuente de alimentación BAE00LJ
IO-Link
Fuente de alimentación BAE00TJ