Safety switch sin contacto con codificación RFID para bloqueo de protecciones

Safety switch sin contacto con codificación RFID para bloqueo de protecciones

Solución para seguridad de las máquinas rápida, fiable e inviolable

Este safety switch para bloqueo de protecciones combina la tecnología de seguridad de transpondedores codificados sin contacto con una función de bloqueo mecánico por solenoide para crear una exclusiva solución de alta capacidad, que satisface los más altos niveles de seguridad requeridos por las normas internacionales. Es ideal para asegurar y monitorear con seguridad puertas de protección y tapas de seguridad, a fin de proteger a las personas de los peligros potenciales o prevenir la interrupción de los procesos. Una fuerza de cierre seleccionable de 25 N o 50 N hace que el bloqueo de protección sea insensible a las vibraciones, incluso cuando está desbloqueado.

Capaz de cumplir con los requisitos de seguridad de alto nivel

El alto nivel de codificación con tecnología de RFID acopla el sensor y el actuador con un código único y ofrece una notable protección inviolable, además de codificación de “alto” nivel según la norma EN ISO 14119. Esto se combina con un exclusivo mango giratorio de eje y manivela que puede mantenerse bloqueado en posición cerrada hasta que se haya completado y detenido el proceso. Los componentes electrónicos de procesamiento de seguridad integrados y las salidas de dispositivos de conmutación de señal de salida (output signal switching device, OSSD) permiten usar este dispositivo en aplicaciones que requieren clasificaciones PLe (EN ISO 13849) y SIL 3 (CEI 61508).

Fácil conexión a los procesadores de seguridad

El safety switch sin contacto con codificación RFID para bloqueo de protecciones puede conectarse a cualquier procesador de seguridad; es decir, relés de seguridad, módulos lógicos programables o controladores de seguridad. El cableado es sencillo y se realiza mediante conexiones enchufables M12 estandarizadas; el safety switch es para “enchufar y usar” con el módulo de E/S de seguridad IO-Link de Balluff.

Características

  • Monitoreo basado en tecnología de RFID inviolable
  • Control de acceso integrado con seguridad de procesos mediante una función de bloqueo de protecciones
  • Insensible a las vibraciones aún cuando está desbloqueado
  • Dispositivos basados en el conector M12 estándar (de 8 pines) para una sencilla conectividad
  • Ideal para los puertos de 8 pines del concentrador de seguridad IO-Link de Balluff
  • Apto para conexión a otros controladores