Sensor fotoeléctrico de distancia BOD 23K

Sensor fotoeléctrico de distancia BOD 23K

BOD 23K

Medición precisa y fiable

La automatización de fábricas requiere mediciones fiables y precisas de objetos en una gran variedad de aplicaciones. Con frecuencia, los robots utilizan sensores de distancia como verificación para asegurarse de que están en posición cuando sujetan una pieza para soldar o en otros procesos. Los procesos del papel, el techado u otros procesos continuos utilizan sensores de distancia para el control en circuito de manera tal que el proceso pueda continuar funcionando a la tensión correcta o proporcionar tiempo de funcionamiento durante los cambios centrales.

El sensor de distancia más reciente de Balluff utiliza tecnología de tiempo de vuelo que permite detectar objetos a distancias mayores con diversas características de superficie. El sensor BOD 23 incorpora salidas flexibles y configuración por pulsadores para facilitar la integración y la configuración. Además, la clasificación IP69K tolera aplicaciones de limpieza en la industria de alimentos y bebidas.

 

Características

  • Tecnología de tiempo de vuelo
  • Salida analógica con dos puntos de enseñanza
  • Láser
  • Alcance de 5 m
  • Enseñanza por pulsadores

Beneficios

  • Láser clase 1, que no presenta peligro para los operadores
  • Detección de posición fiable, independientemente del material o de las características de la superficie
  • Integración flexible con salidas configurables y fácil configuración con pulsadores
  • Medición precisa y confiable con alta repetibilidad y buena resolución

Ventajas

  • Resolución <5 mm
  • Láser clase 1
  • Salida analógica de voltaje/corriente escalable
  • Salida discreta PNP/NPN, NA/NC con función de ventana
  • IP69K/Certificado por ECOLAB
  • IO-Link