Sensor fotoeléctrico con IO-Link: BOS 18M

Sensor fotoeléctrico con IO-Link: BOS 18M

Valor agregado para el sensor estándar

La automatización de fábricas requiere la detección fiable y precisa de objetos en una diversas aplicaciones con sensores fotoeléctricos. Balluff ha incorporado la funcionalidad IO-Link de la enseñanza, el diagnóstico y la parametrización remotos en la carcasa tubular de 18 mm cuyo uso está ampliamente difundido. La funcionalidad IO-Link incluye múltiples modos de conmutación para la detección fiable y múltiples opciones de enseñanza para facilitar la integración y mejorar la estabilidad.

La funcionalidad de diagnóstico agregada acelera la resolución de problemas, lo que se traduce en más tiempo de disponibilidad y más productividad. Los modos de detección incluyen difuso, retrorreflectivo y modo opuesto. Estos sensores incorporan una luz roja brillante para facilitar la alineación. Además, la enseñanza de los sensores puede realizarse con el pulsador integral, lo que permite una integración rápida y fácil.

Aplicaciones: presencia de piezas, automatización general, detección de errores y ensamblaje.

Industrias: automotriz, manipulación de materiales, máquinas herramienta, empaquetado y robótica de ensamblaje.

Características

  • Configuración conveniente mediante IO-Link y enseñanza

  • Fácil alineación gracias al punto de luz brillante

  • Monitoreo activo del LED emisor

  • Extensas opciones de configuración