Sonda retráctil

Sonda retráctil

Sonda retráctil

Robusta y flexible

La nueva sonda retráctil de Balluff es un ensamblaje de alta durabilidad pensado para aplicaciones de contacto directo. Su diseño de gran resistencia brinda la capacidad de estar en contacto constante con la máquina o la pieza para verificar la presencia o la posición, lo cual la hace ideal para aplicaciones en dispositivos de sujeción de piezas para soldadura, estampado y troqueles, y control de eyección.

Combinada con los sensores M8 de Balluff y múltiples opciones de puntas, la sonda retráctil ofrece la máxima flexibilidad en materia de aplicaciones. Fabricada según los altos estándares de Balluff, la sonda retráctil es totalmente apta para recibir servicio técnico de limpieza y, actualmente, se presenta con las ofertas de sensores NPN.

Beneficios de la sonda retráctil

  • Alta fiabilidad y larga vida útil incluso en entornos contaminados
  • Se desensambla fácilmente para su limpieza y reparación
  • Controle el punto de conmutación con precisión y tome en cuenta la sobrecarrera del émbolo
  • Especialice la aplicación para una variedad de tamaños, enfoques y requisitos
  • Material de la punta del actuador recubierto de acero/cromado