Safety over IO-Link: Módulo de E/S seguro BNI IOF

Safety over IO-Link: Módulo de E/S seguro BNI IOF

Adquisición y comunicación de señales seguras

El nuevo módulo seguro de E/S combina la automatización y la ingeniería de seguridad usando, por primera vez, IO-Link. Ahora la máquina puede protegerse en el mismo sistema gracias a que IO-Link ofrece tanto detalles de sensores/actuadores como información segura. Por lo tanto, con Safety over IO-Link, usted obtiene lo mejor de ambos mundos y la integración de la ingeniería de seguridad ahora es más sencilla que nunca.

Un sistema abierto al nivel del sensor es fácil de integrar en el equipo existente. El módulo seguro de E/S se conecta al maestro IO-Link, y prácticamente cualquier dispositivo de seguridad puede conectarse al módulo. Los parámetros se configuran en forma centralizada desde el controlador y la información relevante para la seguridad se envía a través del maestro al controlador.

Características

  • Una sola infraestructura para automatización e ingeniería de seguridad hasta PLe/SIL3 mediante IO-Link.
  • Reducción en costos, gracias a los cables de conexión M12 uniformes.
  • Reducción en espacio de direcciones IP.
  • Concepto de cableado estandarizado, posibilidad de conexión directa de dispositivos de bloqueo de seguridad.
  • Bajos costos de mantenimiento cuando se requiere servicio técnico, gracias al diagnóstico integral y al reemplazo sencillo de dispositivos.