Safety switch sin contacto con codificación RFID

Safety switch sin contacto con codificación RFID

Safety switches de RFID

Resistentes a las intromisiones, protección contra el acceso sin desgaste, con una amplia gama para instalación y utilización

Estos pequeños sensores de tamaño común, sin contacto, codificados con transpondedor de RFID, constituyen una solución excelente para puertas de protección, puertas y compuertas. Los transpondedores de RFID pasivos pueden tener una identificación exclusiva, lo cual asegura altos niveles de codificación y, por ende, alta protección contra la manipulación.

Solución de seguridad ideal para entornos altamente contaminados

El sensor de seguridad sin contacto codificado con transpondedor BID R02K es una excelente solución para monitorear puertas protección/tapas de seguridad. El sensor es especialmente apto para entornos donde se espera que haya altos niveles de polvo o contaminación. El gran rango operativo de los sensores hace que sean insensibles a la vibración y al juego mecánico en la protección de seguridad, por ejemplo, cuando las puertas se asientan o están mal alineadas.

Tamaño y montaje comunes

Gracias a su tamaño compacto, factor de forma común y montaje estándar, ofrece mayor flexibilidad para integrar el dispositivo en su aplicación. Los sensores de seguridad pueden usarse en aplicaciones hasta un nivel de rendimiento (performance level, PL) “e” y un nivel de integridad de seguridad (Safety Integrity Level, SIL) 3 gracias a la lógica de seguridad integrada y a su etapa de salida de dispositivo de conmutación de la señal de salida (Output Signal Switch Device, OSSD).

 

Características

  • El principio operativo inviolable e insensible a la contaminación por RFID está disponible con niveles de codificación bajo o alto
  • Factor de forma pequeño y montaje usado comúnmente en la industria
  • Gran rango operativo para lograr una instalación sencilla en poco tiempo
  • Conexión M12 (5 pines) estandarizada para una instalación rápida y económica
  • Apto para la conexión directa al módulo de E/S IO-Link seguro de Balluff o a otros controladores de seguridad