Cortinas de luz de seguridad: una familia de productos para la detección de dedos y manos o detección corporal

Cortinas de luz de seguridad: una familia de productos para la detección de dedos y manos o detección corporal

Cortinas de luz de seguridad BLG 4A

Protección económica de áreas peligrosas para protección personal

Las cortinas de luz de seguridad son dispositivos optoelectrónicos sin contacto para la detección de dedos, manos o detección corporal. Se usan en áreas de trabajo donde las máquinas constituyen peligros potenciales, y su tarea más importante es evitar los movimientos que pueden ser peligrosos. Pueden usarse en lugar de barreras mecánicas o protecciones fijas, y permiten acceder al área peligrosa o en la que está la máquina, y salir de ella más fácilmente.

Compatibles con una amplia gama de aplicaciones

Estas cortinas de luz de seguridad pueden aplicarse a una amplia gama de aplicaciones, desde la protección del punto de operación en las aberturas de una máquina hasta la protección de perímetros en el área donde hay máquinas o células de trabajo. La familia de productos cuenta con versiones de detección de dedos, manos y detección corporal, lo que abarca alturas de protección desde 150 mm (6 pulgadas) hasta 1800 mm (71 pulgadas). Además, tienen una carcasa compacta y robusta, y cumplen con los más altos niveles de seguridad exigidos por las normas EN ISO 13849 (PLe) y CEI/EN 61508/62061 (SIL 3).

Conexión fácil a dispositivos de control de seguridad

Las cortinas de luz de seguridad de Balluff pueden conectarse a relés de seguridad, módulos lógicos programables o controladores de seguridad, y funcionan en modo “enchufar y usar” con el módulo de E/S de seguridad IO-Link de Balluff. El cableado es sencillo, ya que se utilizan conexiones enchufables M12 estandarizadas y cables sin protección estándares.

Características

  • Una familia única para aplicaciones de detección de dedos, manos o detección corporal
  • Alturas de protección de 150 mm a 1800 mm
  • Conectores (M12, 5 pines)
  • El nivel de seguridad más alto según las normas EN ISO 13849 y CEI/EN 61508/62061
  • Carcasa compacta y robusta IP65
  • Salidas OSSD (dispositivos de conmutación de señal de salida)
  • Indicadores multi LED