Sensor fotoeléctrico multifunción BOS 21M ADCAP

Sensor fotoeléctrico multifunción BOS 21M ADCAP

BOS 21M ADCAP

Datos del sensor: en cualquier momento y en cualquier lugar

Generar, transportar y procesar información: de esto se trata el entorno Industry 4.0. Los sensores inteligentes in situ, como el nuevo sensor fotoeléctrico multifunción BOS 21M ADCAP, proporcionan la entrada necesaria. Detecta las condiciones operativas en el sitio, recopila y procesa información, y proporciona muchos más datos que simplemente una señal de conmutación por IO-Link.

Con cuatro principios de sensores fotoeléctricos en un dispositivo, usted siempre puede adaptar la función del sensor a su aplicación, y usarlo para supresión de fondo, a manera de sensor difuso, retrorreflectivo o de modo opuesto. Simplemente cambie la función dependiendo del objeto, mediante IO-Link, y tendrá disponible el mejor método de detección y el más confiable.

Las señales de detección son procesadas previamente en el sensor, de manera que usted queda liberado de gran parte de la programación y se le quita la carga al controlador del sistema. Mediante una función de contador, el sensor ofrece diversos modos de conteo y restauración.

El monitoreo de frecuencia de libre configuración también le permite realizar tareas tales como detectar y monitorear velocidades.

La capacidad de monitorear constantemente la intensidad y el brillo de la luz del haz emisor de LED es realmente única en sensores de este tamaño. Gracias a la información diagnóstica con valores en vivo de emisividad de la luz y horas

de operación, usted puede reconocer tempranamente las tendencias e irregularidades y, así, evitar condiciones operativas críticas antes de que se produzcan.

Características

Los componentes integrales incluyen tres Capacidades Avanzadas (ADvanced CAPabilities, ADCAP) exclusivas:

  • Unidad de sensor multifunción
  • Procesamiento previo inteligente de datos en el sensor
  • Diagnóstico inteligente y eficiente