Sensores fotoeléctricos de distancia BOD 24K

Sensores fotoeléctricos de distancia BOD 24K

BOD 24K

Alta resolución y medición precisa a corta distancia

Los sensores de distancia óptica de la familia de productos BOD 24K combinan la precisión y la inteligencia. Puede utilizar la alta resolución y exactitud de esta familia de productos para resolver con facilidad los problemas difíciles. Por ejemplo, el posicionamiento fino de los brazos de robot o la inspección de calidad de pequeños componentes.

La interfaz IO-Link simplifica la puesta en marcha. Las extensas opciones de configuración disponibles garantizan que usted pueda adaptar flexiblemente el sistema para que se ajuste a su aplicación. La configuración puede realizarse directamente mediante IO-Link o desde la pantalla integrada. Las funciones de diagnóstico integradas de IO-Link permiten el mantenimiento preventivo para garantizar una alta disponibilidad del sistema. Como alternativa a IO-Link, puede utilizar interfaces analógicas (voltaje y corriente), además de salidas de conmutación discretas que también pueden configurarse desde la pantalla integrada.

 

Características

  • Alta exactitud con inteligencia integrada para alcances de medición cortos
  • Gran flexibilidad mediante varias opciones de configuración a través de IO-Link o por pantalla
  • Tiempo de parada reducido y operación más estable mediante configuración, diagnóstico e información de estado en línea a través de IO-Link
  • Instalación y cableado sencillos y económicos con orientación por un menú intuitivo
  • Carcasa compacta rígida con protección IP67