Sensores fotoeléctricos de distancia con largo alcance BOD 37M

Sensores fotoeléctricos de distancia con largo alcance BOD 37M

Sensores fotoeléctricos de distancia de largo alcance

Mida en forma fiable la distancia hasta 20 metros, independientemente de las propiedades de la superficie del objetivo

Cuando se requieren mediciones altamente precisas desde largas distancias de seguridad, por ejemplo, en aplicaciones de almacenamiento en altura, los sensores fotoeléctricos de distancia BOD 37M son la solución. Los sensores BOD 37M, basados en tecnología de tiempo de vuelo (time-of-flight technology, TOF), permiten mediciones estables, independientemente del acabado de la superficie del objetivo.

Estos fiables sensores con supresión de frente y de fondo cuentan con un alcance de medición escalable. Su pantalla y botones de parametrización facilitan la operación. La carcasa compacta de grado industrial está protegida conforme a IP67, y su tamaño compacto simplifica la integración donde el espacio es escaso. Los sensores BOD 37M, basados en tecnología de tiempo de vuelo (time-of-flight technology, TOF), permiten mediciones estables, independientemente del acabado de la superficie del objetivo.

Gama de aplicaciones

  • Almacenamiento
  • Empaquetado y transportadores
  • Carretillas elevadoras
  • Industria automotriz, p. ej., posicionamiento de piezas de vehículos
  • Metalurgia, p. ej., posicionamiento de carros de transporte

Características

  • Altamente precisos incluso a largas distancias
  • Mediciones estables independientemente de las propiedades de la superficie del objetivo (tecnología de tiempo de vuelo)
  • Supresión de frente y de fondo (función de ventana)
  • Alcance de medición escalable
  • Carcasa IP67 robusta y compacta
  • Operación sencilla e intuitiva con pantalla y botones de parametrización