SmartCamera

SmartCamera

Implemente fácilmente las rutinas de pruebas y transfiera los resultados de manera eficiente

La SmartCamera BVS SC permite detectar tempranamente los defectos de producción en el proceso de fabricación y asegura el control de calidad de los objetos. Detecta códigos de máquinas, texto o números de serie y asiste a los robots en las búsquedas de posición.

Usando navegadores de internet comunes, usted puede configurar fácilmente la SmartCamera, generar programas de inspección y transmitir los resultados de las inspecciones a los controladores o a los servidores de archivos. Incorpore la SmartCamera al entorno de su sistema con entradas/salidas digitales, LAN estándar, Profinet o Ethernet/IP. La cantidad y el formato de los datos se puede adaptar y se pueden dejar los datos masivos fuera de la red de proceso. Puede integrar sensores adicionales a la solución usando la interfaz con el maestro IO-Link.

Características

  • Familiarización rápida con la operación sencilla de la herramienta
  • Flexible, con cualquier creación de plan de pruebas deseada
  • Segura, gestión de resultados específicos de la aplicación para el control de las máquinas
  • Versátil, muchas interfaces: Gigabit Ethernet, Profinet, Ethernet/IP, IO-Link, entradas/salidas digitales
  • Acceso inmediato en ubicaciones conectadas en red (control remoto)