Sensores induc. SteelFace recub. Sun 73

Sensores induc. SteelFace recub. Sun 73

Los sensores SteelFace Sun 73 de Balluff fueron diseñados para aplicaciones rigurosas donde se producen salpicaduras de soldadura. El nuevo recubrimiento Sun 73 es un recubrimiento para altas temperaturas diseñado para soportar salpicaduras de soldadura hostiles con tendencia a adherirse a la carcasa del sensor.

El recubrimiento Sun 73 ofrece una fórmula única que proporciona una mayor barrera térmica para lograr una vida útil extendida en aplicaciones de soldadura. La nueva oferta de sensores recubiertos de Balluff es ideal para aplicaciones de soldadura por gas inerte de metal (metal inert gas, MIG) que producen un gran calor y muchas salpicaduras de soldadura.

Características:

  • Carcasa robusta de una pieza, de acero inoxidable
  • Resistente a las salpicaduras de soldadura
  • Barrera térmica avanzada
  • Alcance de detección 2X

Ventajas:

  • Fórmula avanzada que facilita la limpieza
  • Calidad mejorada
  • Reduce el tiempo de parada
  • Barrera térmica avanzada