Portadatos UHF (860…960 MHz)

Portadatos UHF (860…960 MHz)

Portadatos UHF

Tags específicos para la aplicación, para aplicaciones de UHF

Tecnología UHF para control de producción e intralogística

El control del flujo de material y el rastreo de piezas están entre las principales aplicaciones de frecuencia ultraalta-identificación por radiofrecuencia (Ultra High Frequency-radio frequency identification, UHF-RFID). La tecnología UHF identifica en forma rápida y fiable los materiales, productos y recipientes de transporte retornables, recipientes o plataformas para la gestión de la cadena de suministro. El rango global de frecuencias desde 860 hasta 960 MHz puede leerse hasta 6 o más metros.

> Buscador de productos

Amplia cartera de portadatos de UHF para requisitos diversos

Balluff ofrece un amplio espectro de portamuestras de UHF (los llamados “tags”) con diferentes variantes en una serie de factores de forma. Todos los tags ofrecen, al menos, 100,000 ciclos de escritura y casi un número ilimitado de ciclos de lectura.

Características

  • Etiquetas inteligentes ultradelgadas para objetos no metálicos
  • Etiquetas inteligentes para requisitos especiales
  • Tags rígidos encapsulados: para entornos con y sin metal

Etiquetas inteligentes para objetos no metálicos

Los portadatos autoadhesivos económicos vienen en diversas dimensiones y diferentes tamaños de memoria. Las versiones que pueden usarse y almacenarse a una temperatura ambiente desde -40 °C hasta +85 °C o un portadatos con un diseño de antena omnidireccional especial que le permite ser detectado en cualquier orientación le dan amplia flexibilidad a los usuarios. Los alcances de las etiquetas inteligentes están comúnmente entre los 2 y los 6 metros, según la variante. El producto en bobinas de tereftalato de polietileno (polyethylene terephtalate, PET) o papel puede alimentarse automáticamente y se puede imprimir sobre él.

Etiquetas inteligentes para requisitos específicos

Las etiquetas inteligentes autoadhesivas sin silicona están disponibles para las aplicaciones en la cadena de suministro, logística (de recipientes), en el taller de pintura o para la trazabilidad de los productos.

  • Etiquetas sobre metal para recipientes de metal o componentes de vehículos
  • Para etiquetas sobre metal a altas temperaturas optimizadas para taller de pintura
  • Etiquetas de logística en IP67 con laminado de protección resistente al lavado

Hay otra versión de etiqueta inteligente disponible para superficies de vidrio (p. ej., parabrisas de automóviles). Ya que es una etiqueta conocida como “inviolable”, se destruye una vez que se desprende. Esto la vuelve ideal para la gestión de estacionamiento o identificación de sistemas de peaje.

Tags rígidos encapsulados

Los tags sobre metal robustos son adecuados para la cadena de suministro, (intra)logística, la gestión de herramientas o para el control de producción. Se usan comúnmente en recipientes de metal, marcos de metal, portamuestras de carga y portamuestras de acero, así como también en herramientas y bandejas. Están disponibles en múltiples factores de forma y opciones de montaje. Esta versatilidad le permite a usted hacer una selección de acuerdo con sus requisitos individuales.

Variantes

  • Tags sobre metal de cerámica: ideales en superficies metálicas con espacio de instalación limitado; con una zona libre; también es posible la instalación empotrada en metal
  • Tags rígidos en IP68: pueden ser atornillados en metal y/o sujetados usando un zuncho de cables; para alcances de lectura de hasta 6 m
  • Tags sobre metal autoadhesivos
Portadatos UHF
Portadatos UHF
Portadatos UHF