Cabeza de lectura/escritura de alcalcance corto de UHF BIS VU-320

Cabeza de lectura/escritura de alcalcance corto de UHF BIS VU-320

Nueva cabeza de lectura/escritura de alcance corto de UHF

Más versatilidad y comodidad; identificación industrial perfecta con un alcance de lectura de hasta 1 m

Con un alcance de lectura típico de 1 m, la versátil cabeza de lectura/escritura de UHF es ideal para aplicaciones de trabajo en progreso (Work in Progress, WIP) o para aplicaciones de flujo de material. También es ideal para soluciones de trazabilidad en entornos rigurosos. Cada cabeza es capaz de leer y procesar hasta 50 tags al mismo tiempo.

Un punto destacable es la función Power Scan integrada. Asegura la identificación automática con los tags de UHF. Y la configuración óptima, sin parametrización manual. Solo hay que presionar un botón en el dispositivo: el BIS VU-320 es el único dispositivo de su clase en el mundo que ofrece la parametrización automática.

Para la instalación, todo lo que se necesita son los accesorios estándares. Dado que usa la arquitectura BIS V existente, pueden usarse cables estándares para conectarlo al procesador BIS V, que puede estar ubicado hasta a 50 m de distancia de la cabeza de lectura/escritura.

Características

  • Puesta en marcha rápida con solo tocar un botón mediante la parametrización automática
  • Función de escaneo de alimentación integrada para lograr un óptimo ajuste a la tarea de identificación en particular
  • Numerosos comandos de software para una funcionalidad de UHF más amplia
  • LED de función y estado visibles desde 360 grados para la verificación visual del estado operativo
  • Todas las interfaces estándares están disponibles a través del procesador BIS-V