Conexión IO-Link universal

Conexión IO-Link universal

Conexión IO-Link universal

Brinda transmisión de señales fiable, incluso en condiciones ambiente extremas.

La interfaz IO-Link universal fue desarrollada para las condiciones extremas en las industrias alimentaria y farmacéutica. El módulo resistente a la corrosión y a los agentes de limpieza mantiene la protección IP69 y la certificación de ECOLAB. Esto asegura una transmisión fiable de la señal en entornos de alta exigencia.

El conector IO-Link universal puede conectar hasta 8 entradas/salidas discretas a través de un solo cable para sensor de 4 hilos. Esto facilita la conectividad a las terminales de válvulas, luces indicadoras, estaciones con pulsadores, unidades de transferencia o incluso EOAT de robots, ya que se reducen los prensaestopas de cables y se consolidan la alimentación y los datos en el mismo cable. Al usar este módulo, los constructores de máquinas pueden aprovechar la filosofía de cableado mínimo que se ofrece con IO-Link. Los usuarios finales se beneficiarán del diagnóstico incorporado de corriente abierta y cortocircuitos, para permitirles realizar la resolución de problemas de los circuitos rápidamente.

 

Características

  • Carcasa compacta para la conexión directa a una amplia gama de dispositivos
  • Interfaz IO-Link que permite el uso universal e independiente del bus de campo
  • Hasta 8 entradas/salidas
  • Instalación sencilla: conéctese al nivel de control con cables para sensores estándares
  • Carcasa resistente a la corrosión y a los agentes de limpieza con protección IP69