Módulos E/S con8 puertos IO-Link inmunes a la soldadura

Módulos E/S con8 puertos IO-Link inmunes a la soldadura

Módulos de E/S inmunes a soldaduras

Transmisión de señal fiable en campos con interferencia eléctrica

Para las corrientes de soldadura y los campos de ruido electromagnético

Balluff ofrece una nueva familia de módulos de red desarrollados para las condiciones extremas en un entorno de soldadura. Estos módulos inmunes a soldaduras hechos de un compuesto de fibra de vidrio reforzado resisten en forma fiable las salpicaduras de soldadura, las corrientes de soldadura y los campos de ruido electromagnético, y aseguran una transmisión de señal fiable pese a las perturbaciones eléctricas del ambiente.

Arquitectura de sistema descentralizada a través de IO-Link

La eficiente comunicación punto a punto de IO-Link permite la construcción de una arquitectura de sistema descentralizada en la cabina de soldadura fuera del gabinete de control. Los nodos de red equipados con un maestro IO-Link se comunican a través de Ethernet/IP directamente con el principal controlador o dispositivo de control en la máquina.

Una amplia serie de sensores inteligentes o módulos de E/S (entradas/salidas) con interfaz IO-Link pueden conectarse a los puertos IO-Link. Por lo tanto, los operadores usan estructuras sencillas y se benefician de una gran flexibilidad.

Los parámetros pueden transferirse fácilmente. El monitoreo fiable se asegura a través de un diagnóstico continuo. Los cables industriales económicos, de tres núcleos y sin protección, son rápidos de instalar.

Beneficios del maestro IO-Link

  • Ocho puertos IO-Link para conectar una gran cantidad de dispositivos IO-Link
  • Hasta 16 entradas/salidas, cada una con un indicador LED para el diagnóstico de fallas: Cada entrada es a prueba de cortocircuitos, Cada salida está protegida contra sobrecargas
  • LED de estado claramente visible para monitorear los puertos y la comunicación de red
  • Servidor web integrado para mostrar la información de los módulos (dirección IP, configuraciones, parámetros, etc.)
  • Conmutador de dos puertos integrado para las redes conectadas en cadena radial
  • Pantalla clara para información extra (versión, dirección IP, nombre del módulo, etc.)

Beneficios de los concentradores de señales E/S con IO-Link

  • LEDs claramente visibles para indicar funciones
  • Hasta 16 entradas o entradas/salidas configurables disponibles
  • Puerto de expansión para conectar una terminal de válvulas IO-Link o un hub de señales E/S IO-Link (y un aumento de E/S de hasta 30)
Módulos de E/S inmunes a soldaduras