BCC08HW - BCC M415-M413-3A-300-PX0334-150

Volver
Images
  • {{'Datenblatt'|local}}

Nuestros robustos latiguillos de conexión transmiten señales, datos y potencia siempre de forma fiable y segura. Elija la conexión correcta para la aplicación de su sector industrial. Tiene a su disposición distintos tipos de cables y diferentes conectores.

  • características clave
    Cable
    PUR black, 15.00 m, Drag chain compatible
    Conexión 1
    M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
    Conexión 2
    M12x1-Male, straight, 3-pin, A-coded
    Número de conductores
    3
    Temperatura del cable, posicionamiento fijo
    -50...90 °C
    Temperatura del cable, posicionamiento flexible
    -25...90 °C
    Tensión de servicio Ub
    250 VDC / 250 VAC
    Corriente nominal (40 °C)
    4.0 A
    Grado de protección
    IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
    Homologación/conformidad
    cULus, EAC, WEEE
  • Descargas
    Hoja de datos
    descargar PDF
    Modelos CAD
    BCC08HW - BCC M415-M413-3A-300-PX0334-150
    Disposición
    descargar PDF
    Vista del producto
    0.22 MB